MCKA

氣缸內徑: φ 40 (mm),採用自潤軸承及耐磨環,使用壽命長,多個配管位置可供選擇。
  • 採用無給油軸承及耐磨密封環,增長使用壽命。
  • 多個配管位置可供選擇。
  • 全系列均附磁。
作動方式 複動型
氣缸內徑(mm) 40
使用流體 空氣
使用壓力範圍 0.05~1 MPa
耐壓力 1.5 MPa
周圍溫度 -5℃~+60℃(不凍結)
給油 不需給油
使用速度範圍 50~500mm/sec
緩衝裝置 端點可調緩衝
傳感器 RDC, RQC, RCA
傳感器束帶 R*C: BKC-1, RCA: PN-A40

匿名登入 使用前注意事項 步驟說明

  • 2D/3D下載 - 步驟說明「影片」、「PDF」。
  • 不需要經過註冊,以匿名的方式取得2D/3D檔案類型。
  • 使用此CAD軟體,請先確認產品型號及規格再進行下載。
  • 此CAD軟體,採用簡化方式進行建模,如需了解未標示之尺寸,請洽業務人員。
  • 使用此CAD軟體,生成檔案尺寸及公差,請再確認與網站「PDF型錄」檔案中尺寸相符,如有出入請按上方「 錯誤回報」按鈕,並告知型號及錯誤尺寸,我們會盡快作出修正,非常感謝您的協助!
RDC/RQC 傳感器
適用氣缸型號: MAM*, MCJU, MCFB, MCMJP, MCDJ, MGT*-32~63, MCSF2-5, MCRPM-20~40, MCRPMD-10, MCRPMS, MSBE, MCRQ2, MCRQ2-J, MCRQ2-S, MCRJ-S, MCRC, MCHC-6/32/40, MCHCJ, MCHD, MCHH, MCHU2, MCHS2(-OS), MCHX2, MCHG2, MCHY2, METI, MEQI, MEGS, MEGT, MEJQ, MESF2, MESBE
 
RCA/RDA 傳感器
適用氣缸型號: MCQA、MCQV、MCQV2、MCQV2L、MCBQV2、MCQN、MCMA、MCMB、 MCKMB、MCMBL、MCMI、MCKMI、MCCG、MCCN、MGT*、MCKA、MCKG、MCGA、MSB*。
 
TOP