| 規格 |
5, 8 |
| 位置重複精度 (mm) |
±0.01 |
| 螺桿導程 (mm) |
5: 2, 5, 10, 20 8: 5, 10, 20 |
| 最高速度 (mm/s) |
5: 100, 250, 500, 1000 8: 250, 500, 1000 |
| AC 伺服器馬達 |
5: 100W, 8: 200W, 400W |
| 最大可搬重量 (kg) |
水平使用: 5: 30, 30, 15, 10 垂直使用: 5: 10, 10, 5, 2.5 水平使用: 8: 50, 30, 18 垂直使用: 8: 15, 8, 3 |
| 定格推力 (N) |
5: 854, 341, 170, 85 8: 683 (1388), 341 (694), 174 (347) |
| 標準行程 (mm) |
5: 50~600 / 50 間隔 8: 50~800 / 50 間隔 |
| 滾珠螺桿外徑 ø (mm) |
5: C7ø12 8: C7ø16 |
| 聯軸器 (mm) |
5: 7×8 8: 10×14/11 |
| 原點傳感器 (外掛) |
CS-6T (NPN) |
| 備註 |
* 馬達加減速設定 0.2 秒。 * 此荷重條件外部需搭配輔助滑軌以承受徑向負載。 * ( )值為馬達功率400W時。 |