電動缸-螺桿驅動(附馬達)
回上一頁
首頁
產品資訊
停產產品
電動缸
電動缸-螺桿驅動(附馬達)(MEQYC)
PDF
MEQYC-50
MEQYC-50D
MEQYC-50L
MEQYC-65
MEQYC-65D
MEQYC-65L
規格索引
應用例
TC100 控制器
軟體使用說明
規格選定表
TC100 使用者手冊
MEQYC
New
停產日期 : 2019.02.15
數量 :
詢價
規格:50, 50D, 50L, 65, 65D, 65L, 適用馬達 52框, 65框。
詳細規格
軟體下載
規格
小型:50, 50D, 50L, 標準型:65, 65D, 65L
本體寬幅
50:52mm, 50D:52mm, 50L:52mm, 65:65mm, 65D:65mm, 65L:65mm
最大行程
50:300mm, 50D:300mm, 50L:300mm, 65:500mm, 65D:500mm, 65L:500mm
最大荷重
50:30kg, 50D:30kg, 50L:30kg, 65:110kg, 65D:110kg, 65L:110kg
重複精度
±0.01mm
軟體下載
TC100 控制器
PDF
MEQYC-50
MEQYC-50D
MEQYC-50L
MEQYC-65
MEQYC-65D
MEQYC-65L
規格索引
應用例
TC100 控制器
軟體使用說明
規格選定表
TC100 使用者手冊
TOP