MSLL 阻擋氣壓缸|臥式安裝型,滾輪阻擋
回上一頁
首頁
產品資訊
執行元件
阻擋氣壓缸
MSL* 系列
阻擋氣壓缸(MSLL)
PDF
MSLL
功能說明
技術資料
MSLL
New
數量 :
詢價
氣缸內徑: φ 25, 40 (mm),臥式安裝型,滾輪阻擋。
詳細規格
訂購代號
CAD下載
相關配件
操作型式
複動型(不附彈簧)-滾輪阻擋 / 選用:複動型(附彈簧)-滾輪阻擋
作動缸徑—行程
φ25-30, φ40-30
使用流體
空氣
使用壓力範圍
0.2~1 MPa
耐壓力
1.5 MPa
周圍溫度
-5℃~+60℃ (不凍結)
給油
不需給油
緩衝裝置
NBR 緩衝墊片
磁石
φ25-不附磁, φ40-附磁
傳感器
RCM (搭配 BM40 束帶)
重量
1850 g, 4550 g
請登入
註冊
登入
匿名登入
使用前注意事項
錯誤回報
匿名登入
使用前注意事項
步驟說明
2D/3D下載 - 步驟說明「
影片
」、「
PDF
」。
不需要經過註冊,以匿名的方式取得2D/3D檔案類型。
使用此CAD軟體,請先確認產品型號及規格再進行下載。
此CAD軟體,採用簡化方式進行建模,如需了解未標示之尺寸,請洽業務人員。
使用此CAD軟體,生成檔案尺寸及公差,請再確認與網站「PDF型錄」檔案中尺寸相符,如有出入請按上方「
錯誤回報
」按鈕,並告知型號及錯誤尺寸,我們會盡快作出修正,非常感謝您的協助!
RCM/RDM
傳感器
適用氣缸型號: MCMA、MCMB、MCKMB、MCMBL、MCMI、MCBMI、MCMJ、MCCG、MCCN。
PDF
MSLL
功能說明
技術資料
TOP