MVBA 增壓器|全氣動設計免供電、低發熱、安裝簡易
回上一頁
首頁
產品資訊
氣源處理元件
增壓器
增壓器(MVBA)
PDF
MVBA
MVBA 特點
使用迴路範例
高效節能方案
MVBA
New
數量 :
詢價
規格 : 2100, 4100, 4300,配管口徑 : 3/8, 1/2,將工廠一部分空氣壓力最大增壓到 2 倍。全為氣壓作動而不須供電,低發熱且安置簡單。
產品特色
詳細規格
訂購代號
CAD下載
相關配件
將工廠一部分空氣壓力最大增壓到 2 倍。
全為氣壓作動而不須供電,低發熱且安置簡單。
規格
2100, 4100, 4300
配管口徑 (IN, OUT, EXH)
3/8, 1/2, 1/2
壓力錶口徑 (IN, OUT)
1/16, 1/8, 1/8
儲氣筒接續口徑
1/4, 1/2, 1/2
使用流體
壓縮空氣
增壓比
最大2倍
設定壓力範圍
(※1)
0.2~1 MPa, 0.2~1.6 MPa
供給壓力範圍
0.1~1 MPa
耐壓力
1.5 MPa, 2.4 MPa
最大流量
(※2)
1600 l/min
周圍溫度
+2~+50℃ (不凍結)
安裝方向
水平
給油
無須給油
附屬配件 : 壓力錶
PG-25, PG-40W, PG-40W-20K
選用配件 : 消音器(S)
MSLT-03, MSLT-04
適用儲氣筒型號
(※3)
MVBA-2100: MVBAT10A, MVBAT20A, MVBAT21B
MVBA-4100: MVBAT21C
MVBA-4300: MVBAT22HC
重量
3.9 , 9.4 , 9.5 kg
備註
※1. 調壓請勿超出最大設定壓力範圍。
※2. IN=OUT=0.5 MPa 的流量。
※3. 詳細請參考MVBAT 系列訂購代號。
※4. 附屬配件、選用配件,隨貨附不組裝。
請登入
註冊
登入
匿名登入
使用前注意事項
錯誤回報
匿名登入
使用前注意事項
步驟說明
2D/3D下載 - 步驟說明「
影片
」、「
PDF
」。
不需要經過註冊,以匿名的方式取得2D/3D檔案類型。
使用此CAD軟體,請先確認產品型號及規格再進行下載。
此CAD軟體,採用簡化方式進行建模,如需了解未標示之尺寸,請洽業務人員。
使用此CAD軟體,生成檔案尺寸及公差,請再確認與網站「PDF型錄」檔案中尺寸相符,如有出入請按上方「
錯誤回報
」按鈕,並告知型號及錯誤尺寸,我們會盡快作出修正,非常感謝您的協助!
PG
壓力錶
配管口徑尺寸: R1/16, R1/8, R1/4,使用壓力範圍: 0~2 MPa。
MSLT
塑膠消音器
配管口徑 : R1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1,使用壓力範圍 :0~0.9 MPa
PDF
MVBA
MVBA 特點
使用迴路範例
高效節能方案
TOP