MSR 塑膠消音器
配管口徑 : R1/8, 1/4, 3/8。使用流體 : 空氣。使用壓力範圍 : 0~0.9 MPa。
MSL 銅質消音器
配管口徑尺寸: M5, R1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1,S 型及 B 型。
MSLT 塑膠消音器
配管口徑 : R1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1,使用壓力範圍 :0~0.9 MPa
MSLE 塑膠消音器
配管口徑尺寸 : R1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1,上部為曲孔性聚乙烯,下半部為實心的聚乙烯塑膠。 消音器本身含有螺牙,安裝容易,氣體經「曲孔性聚乙烯消音器」排到大氣中,過程中噪音會被降低。
MSLC2 消音節流閥
配管口徑 : R1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 型號 : MSLC2-01, MSLC2-02, MSLC2-03, MSLC2-04。
UM 聚氨酯管(PU管)
具優良的柔軟特性,可獲得最小的彎曲半徑,相當適合配管空間狹小的環境中使用。色彩種類齊全,便於複雜配管的顏色管理。UM* 顏色:黑、藍、淺藍、橘紅、綠、黃、紅、透明。
UML 捲曲管(PU管)
使用流體:空氣,使用壓力範圍:0~100psi (0~0.7MPa), 使用溫度範圍:-5~140℉(-15~60℃) (不凍結)。