噴嘴直徑: 0.7 mm,使用壓力範圍: 0.1~0.6 MPa,到達真空壓力: -90 kPa (-675 mmHg)。
| 噴嘴直徑 |
0.7 mm |
| 配管口徑尺寸 |
Rc1/8 |
| 使用流體 |
空氣 |
| 使用壓力範圍 |
0.1~0.6 MPa |
| 周圍溫度 |
0~+60℃ (不凍結) |
| 到達真空壓力 |
-90 kPa (-675 mmHg) |
| 吸入流量 |
9 L/min |
| 空氣消耗量 |
23 L/min |
| 定格壓力 |
0.5 MPa |
| 給油 |
不需給油 |
| 重量 |
A: 247 g (不含底座) B: 289 g (含底座) |
匿名登入 使用前注意事項 步驟說明
- 2D/3D下載 - 步驟說明「影片」、「PDF」。
- 不需要經過註冊,以匿名的方式取得2D/3D檔案類型。
- 使用此CAD軟體,請先確認產品型號及規格再進行下載。
- 此CAD軟體,採用簡化方式進行建模,如需了解未標示之尺寸,請洽業務人員。
- 使用此CAD軟體,生成檔案尺寸及公差,請再確認與網站「PDF型錄」檔案中尺寸相符,如有出入請按上方「 錯誤回報」按鈕,並告知型號及錯誤尺寸,我們會盡快作出修正,非常感謝您的協助!