SL-Stainless

極小的尺寸,非常適合狹小空間的配管。抗腐蝕性相當於 SUS303 快速接頭。適用於耐腐蝕和使用化學藥劑環境。適用於無塵環境的配管。使用流體 : 空氣,最高使用壓力 : 1.0 MPa。
  • 極小的尺寸,非常適合狹小空間的配管
  • 適用於耐腐蝕和使用化學藥劑環境
    使用材質請參內部構造。
  • 適用於無塵環境的配管
    經由乾淨的空氣淨化後,無塵室內包裝(相當於ISO6級)。

使用流體 空氣
最高使用壓力 1.0 MPa
使用真空壓力 -100 kpa
使用溫度範圍 0~+60℃(不凍結)
UB 軟質聚氨酯管
軟質聚氨酯管,具有卓越的柔韌性,具有較小彎曲半徑,10 種配管顏色,提供極小直徑的 ø1.8mm、ø2mm,使用流體:空氣、水;最高使用壓力:1.0 MPa。 具有優異的機械強度和耐油性,最適合用於工廠的空氣管路。適用於無塵環境的配管。
 
SFT/SET 氟樹脂管
SFT : 氟樹脂 (PFA) 管、SET : 氟樹脂 (FEP) 管,5 種配管顏色,使用流體:空氣、水、腐蝕性液體,最高使用壓力:SFT 2.4 MPa / SET 2.7 MPa。 優異的耐化學性和耐候性,是化學、醫療、半導體等領域的理想選擇,適用於無塵環境。
 
CTA/CTB 聚烯烴管
CTA : 聚烯烴管 (推薦用於確保流量)、CTB : 軟質聚烯烴管 (推薦用於窄小配管),6 種配管顏色,使用流體:空氣、水、其他,最高使用壓力:1 MPa。優異的防水性,適用無塵環境,符合食品衛生法。
 
TOP