VLCP 空氣輸送機|適用於粉末、顆粒等輸送
回上一頁
首頁
產品資訊
真空元件
真空相關裝置
空氣輸送機(VLCP)
PDF
空氣輸送機 VLCP
VLCP
New
數量 :
詢價
適用於粉末、顆粒等輸送的「大吸入流量 」空氣輸送機,吸入流量 1000 / 4800 / 14300 L/min [ANR],流路徑最大可達 ø135 mm,可輸送各種工件。高效率 : 吸入流量平均為消耗流量的 2.7 倍。免維護 : 採用大口徑直通式結構,可避免粉末、顆粒堵塞,無需拆解或清潔等維護作業。可以透過調節送風量來控制吸入流量。
產品特色
相關配件
流路徑最大可達 ø135 mm,可輸送各種工件。
高效率 : 吸入流量平均為消耗流量的 2.7 倍。
免維護 : 採用大口徑直通式結構,可避免粉末、顆粒堵塞,無需拆解或清潔等維護作業。
可以透過調節送風量來控制吸入流量。
Standard
標準型管接頭
可以適應各種氣壓配管,提供豐富的管接頭種類可選擇。能自由改變配管方向角度,根據型號的不同,安裝後可以調整配管的取出角度。適用於無塵環境、防塵和防油污的各種製造過程。使用流體:空氣、水;最高使用壓力:1.0 MPa。
UB
軟質聚氨酯管
軟質聚氨酯管,具有卓越的柔韌性,具有較小彎曲半徑,10 種配管顏色,提供極小直徑的 ø1.8mm、ø2mm,使用流體:空氣、水;最高使用壓力:1.0 MPa。 具有優異的機械強度和耐油性,最適合用於工廠的空氣管路。適用於無塵環境的配管。
PDF
空氣輸送機 VLCP
TOP