VY

整合真空產生器和真空破壞功能。與通常使用電磁閥的真空產生器相比,價格大幅降低。體積小、輕量化,可用於配管末端。
  • 整合真空產生器和真空破壞功能
  • 與通常使用電磁閥的真空產生器相比,價格大幅降低
  • 體積小、輕量化,可用於配管末端
  • 通過安裝截止閥,實現吸著與真空破壞循環的高速化

使用流體 空氣
使用壓力範圍 0.15~0.7 MPa
定格供給壓力 0.5 MPa (H,L 型)
0.35 MPa (E 型)
使用溫度範圍 0~60℃(不凍結)
VP-R/A/RM 標準型-一般/深/小型
有3種選擇,一般型適用於厚而扁平的工件,深型適用於水果、球類等圓形工件,小型適合半導體零件等工件。低發塵固定座(VPLFC、VPLFD)可防止產生粉塵,減少因滑動而產生的磨損和噪音。
 
VP-S 海棉質吸盤

非常適合運送建築外牆材料、小石塊、貝殼等工件。豐富的固定座選項。多樣直接安裝固定式固定座 (VPE),適用各種螺牙尺寸。

 
VP-E 橢圓型

基板和半導體等,長型工件搬運最適合。提供適合吸附面較小的工件的尺寸。由樹脂製成的特殊固定座、重量輕量且易於定位。

 
TOP