MAF200D/M

配管口徑尺寸 : 1/8, 1/4,使用壓力範圍 : 0.05~1 MPa,耐壓力 : 1.5 MPa。
配管口徑代號 6A, 8A
配管口徑尺寸 1/8, 1/4
使用流體 空氣
最高使用壓力(*1,2) 0.05~1 MPa
耐壓力 1.5 MPa
周圍溫度 -5~+60℃ (不凍結)
過濾精度 0.3μm ,0.01μm
冷凝水儲留量 6.5cm3
選用配件 L 型支架
重量 187g
備註 *1. 半自動排水閥為N.O.(常開型)。當壓力低於0.05MPa時,會自動排出杯內積水。
*2. 自動排水閥為N.C.(常閉型)。切斷氣源或自動排水後,杯內仍殘留積水,屬正常現象。
*3. 若氣源潔淨度不足,易造成產品作動異常,建議於前端管路加裝前置過濾器(例如40μm過濾器)。
*4. 半自動排水與自動排水閥(D)杯體不可混用。

匿名登入 使用前注意事項 步驟說明

  • 2D/3D下載 - 步驟說明「影片」、「PDF」。
  • 不需要經過註冊,以匿名的方式取得2D/3D檔案類型。
  • 使用此CAD軟體,請先確認產品型號及規格再進行下載。
  • 此CAD軟體,採用簡化方式進行建模,如需了解未標示之尺寸,請洽業務人員。
  • 使用此CAD軟體,生成檔案尺寸及公差,請再確認與網站「PDF型錄」檔案中尺寸相符,如有出入請按上方「 錯誤回報」按鈕,並告知型號及錯誤尺寸,我們會盡快作出修正,非常感謝您的協助!
UM 聚氨酯管(PU管)

具優良的柔軟特性,可獲得最小的彎曲半徑,相當適合配管空間狹小的環境中使用。色彩種類齊全,便於複雜配管的顏色管理。UM* 顏色:黑、藍、淺藍、橘紅、綠、黃、紅、透明。

 
UML 捲曲管(PU管)
使用流體:空氣,使用壓力範圍:0~100psi (0~0.7MPa), 使用溫度範圍:-5~140℉(-15~60℃) (不凍結)。
 
TOP