MCRPMS

氣缸內徑: φ10, 15, 20, 25, 32 (mm), 節省 50% 空間。磁性耦合設計,透過活塞上的內置磁環與滑台內的外置磁環,達到徑向磁力傳遞功率而帶動負載。不銹鋼材質缸管設計,重量輕、剛性強。藉由作動缸與雙導桿之整體化,可直接承載荷重。
  • 節省 50% 空間。
  • 磁性耦合設計,透過活塞上的內置磁環與滑台內的外置磁環,達到徑向磁力傳遞功率而帶動負載。
  • 不銹鋼材質缸管設計,重量輕、剛性強。
  • 藉由作動缸與雙導桿之整體化設計,可直接承載荷重。
  • 進氣孔單邊集中設計,方便配管。
作動方式 複動型
氣缸內徑 (mm) φ10, 15, 20, 25, 32
配管口徑尺寸 φ10, 15 : M5×0.8
φ20, 25, 32 : Rc1/8
使用流體 空氣
使用壓力範圍 標準: 0.2~0.7 MPa
緩衝裝置(※1): 0.2~0.65 MPa
耐壓力 1 MPa
周圍溫度 +5℃ ~ +60℃
給油 不需給油
使用速度範圍 標準潤滑油: 150~400 mm/sec (※2)
低速油: 80~150 mm/sec (※2,3)
磁石保持力 φ10: 53.9N, φ15: 137N
φ20: 231N, φ25: 363N, φ32: 588N
緩衝裝置 φ10, 15 : MDSC-0806-3-N, φ20 : MAC-1007-SN
φ25 : MAC-1412-SN, φ32 : MAC-2015-SN
傳感器 RDC(V), RQC(V), RCD, RDFE
備註 ※1. 請務必注意,超過容許壓力會導致磁耦斷裂,進而使滑台磁石組與活塞磁石組分離。
※2. 氣缸需連接速度控制器,且速度控制器需從關閉狀態緩慢轉開,調整於氣缸使用範圍內使用。
※3. 使用速度範圍限制下,每分鐘作動行程不得超過2m長度。

匿名登入 使用前注意事項 步驟說明

  • 2D/3D下載 - 步驟說明「影片」、「PDF」。
  • 不需要經過註冊,以匿名的方式取得2D/3D檔案類型。
  • 使用此CAD軟體,請先確認產品型號及規格再進行下載。
  • 此CAD軟體,採用簡化方式進行建模,如需了解未標示之尺寸,請洽業務人員。
  • 使用此CAD軟體,生成檔案尺寸及公差,請再確認與網站「PDF型錄」檔案中尺寸相符,如有出入請按上方「 錯誤回報」按鈕,並告知型號及錯誤尺寸,我們會盡快作出修正,非常感謝您的協助!
RDC/RQC 傳感器
適用氣缸型號: MAM*, MCJU, MCFB, MCMJP, MCDJ, MGT*-32~63, MCSF2-5, MCRPM-20~40, MCRPMD-10, MCRPMS, MSBE, MCRQ2, MCRQ2-J, MCRQ2-S, MCRJ-S, MCRC, MCHC-6/32/40, MCHCJ, MCHD, MCHH, MCHU2, MCHS2(-OS), MCHX2, MCHG2, MCHY2, METI, MEQI, MEGS, MEGT, MEJQ, MESF2, MESBE
 
RDFE 傳感器
適用型號: MAM*, MCJU, MCFB, MCMJP, MCDJ, MCSF-5, MCRPMS, MSBE, MCRJ-S, MCRQ, MCRQ-S, MCHC-6,32,40, MCHD, MCHH, MCHU, MCHS, MCHX, MCHG2, MCHJ, MCHY, MCRT, MEQI, MESF2, MESBE
 
RCD/RDD 傳感器
適用氣缸型號: MCDB, MCRB, MCRPMS。
 
MAC/MAD 油壓緩衝器
MAC系列-具自動補償功能: 迷你型,多孔型,長行程多孔固定式 ;  MAD系列-具自動補償功能:單孔調整型,多孔調整型 ;  MAC自動補償系列-雙向緩衝。
 
TOP