MCSS

氣缸內徑: φ6, 8, 12, 16, 20, 25 (mm),本體埋入式傳感器。將工作平台及氣壓缸精巧一體化,適用於精密組裝用。本體埋入式傳感器設計。
  • 將工作平台及氣壓缸精巧一體化,適用於精密組裝用。
  • 本體埋入式傳感器感設計。
  • 提供行程調節器、鎖定裝置(供垂直安裝防落下使用)選配組合。
  • 全系列均附磁。
作動方式 複動型
氣缸內徑 (mm) 6,8,12,16,20,25
配管口徑尺寸 M3x0.5, M5x0.8, Rc1/8
使用流體 空氣
使用壓力範圍 0.15~0.7 MPa
耐壓力 1 MPa
周圍溫度 -5~+60℃ (不凍結)
使用速度範圍 50~500 mm/sec
給油 不需給油
緩衝裝置 橡膠緩衝(標準) ; 油壓緩衝器(選用)
端點鎖定 使用活塞速度: 50~500 mm/sec
保持力 (N): 25, 60, 110, 160, 250
傳感器 RCE, RCE1, RDEP

匿名登入 使用前注意事項 步驟說明

  • 2D/3D下載 - 步驟說明「影片」、「PDF」。
  • 不需要經過註冊,以匿名的方式取得2D/3D檔案類型。
  • 使用此CAD軟體,請先確認產品型號及規格再進行下載。
  • 此CAD軟體,採用簡化方式進行建模,如需了解未標示之尺寸,請洽業務人員。
  • 使用此CAD軟體,生成檔案尺寸及公差,請再確認與網站「PDF型錄」檔案中尺寸相符,如有出入請按上方「 錯誤回報」按鈕,並告知型號及錯誤尺寸,我們會盡快作出修正,非常感謝您的協助!
RCE/RDE 傳感器
適用氣缸型號:MCJA, MCJQ, MCKJQ, MCFA, MCGB, MCGS, MCGD, MCGM, MCG3, MCDA, MCSH, MCSS, MCSQ, MCSF, MCRPMD, MCRA, MCKB, MCKC, MCHA, MCHB, MCHC, MSB*, MSL*。
 
RCE1/RDE1E 傳感器
適用氣缸型號:MCJA, MCJQ, MCKJQ, MCFA, MCGB, MCGS, MCGD, MCGM, MCG3, MCDA, MCSH, MCSS, MCSQ, MCSF, MCRPMD, MCRA, MCKB, MCKC, MCHA, MCHB, MCHC, MSB*, MSL*。
 
RDEP 傳感器
適用氣缸型號:MCJA, MCJQ, MCKJQ, MCFA, MCGB, MCGS, MCGD, MCGM, MCG3, MCDA, MCSS, MCSH, MCSQ, MCRA, MCKB, MCKC, MSB*, MSL*。
 
MAC/MAD 油壓緩衝器
MAC系列-具自動補償功能: 迷你型,多孔型,長行程多孔固定式 ;  MAD系列-具自動補償功能:單孔調整型,多孔調整型 ;  MAC自動補償系列-雙向緩衝。
 
TOP