MFS

反應時間 ≤ 5ms。體積小、重量輕。漏氣檢測。適用於半導體產業。
  • 反應時間 ≤ 5ms
  • 體積小、重量輕
  • 微小物體吸附確認
  • 漏氣檢測
  • 適用於半導體產業
額定流量範圍 -10 ~ 10 L/min
檢測方向 單向, 雙向
使用壓力範圍 -100 ~ 200 kPa
耐壓力 300 kPa
適用氣體 乾燥空氣,氮氣 ( N2 ),非腐蝕性,不可燃性
電源電壓 15 ~ 24V DC ±10%,漣波峰值 ≤ 10 %
消費電流 ≤ 20mA
精度 重複精度: ≤ ± 2% F.S.
直線性: 非線性
溫度特性(*1): ≤ ± 0.3% F.S./°C ~ ≤ ± 0.6% F.S./°C
壓力特性(*2): ± 5% F.S. ~ ± 10% F.S.
反應時間 90 % F.S. 內,≤ 5 ms
指示燈顏色 綠色LED
類比輸出 電壓輸出: 1~5V ±5% F.S. (±0.2V) (非線性), 輸出阻抗: 約1 KΩ
耐環境 防護等級: IP40
工作流體溫度: 0 ~ 50°C (無水露及不結冰狀況下)
周圍溫度: 動作: 0 ~ 50°C ; 保存: -10 ~ 60°C (無水露及不結冰狀況下)
周圍濕度: 動作及保存時 : 35 ~ 85 % R.H. ( 無水露)
耐電壓: 1000 V AC 1 分鐘( 引線及塑膠外殼間)
絕緣阻抗: ≥ 50 MΩ ( 500 V DC,引線及塑膠外殼間)
耐振動: 複振幅1.5 mm 或 10 G,每1 分鐘10 Hz ~ 55 Hz ~ 10 Hz,X、Y、Z 每個方向各2小時
耐衝擊: 100m/s2 (10G),X、Y、Z 方向各測3次
電線規格 Ø2.6耐油(PVC) - 26 AWG ( 0.15 mm2 ) - 3芯
重量 本體: 約 4 g (無 Port) ; 約 9.6 g (M5 Port)
電線(3M): 31.8 g
備註 *1. 基準 : 25°C (0 ~ 50 °C 溫度範圍內)
*2. 基準 : 150 kPa (-100 ~ 200 kPa 壓力範圍內)
proimages/prod_orderno/C_MFS.gif

匿名登入 使用前注意事項 步驟說明

  • 2D/3D下載 - 步驟說明「影片」、「PDF」。
  • 不需要經過註冊,以匿名的方式取得2D/3D檔案類型。
  • 使用此CAD軟體,請先確認產品型號及規格再進行下載。
  • 此CAD軟體,採用簡化方式進行建模,如需了解未標示之尺寸,請洽業務人員。
  • 使用此CAD軟體,生成檔案尺寸及公差,請再確認與網站「PDF型錄」檔案中尺寸相符,如有出入請按上方「 錯誤回報」按鈕,並告知型號及錯誤尺寸,我們會盡快作出修正,非常感謝您的協助!
TOP