MVHT

配管口徑尺寸: 1/4, 3/8, 1/2,使用壓力範圍: 0~1.5 MPa,周圍溫度:-5~+60℃ (不凍結)。
配管口徑代號 MVHT-300: 8A,10A;MVHT-302: 8A,10A,15A;MVHT-400: 8A,10A,15A
配管口徑尺寸 1/4, 3/8, 1/2
方口數 2口2位, 3口2位
使用流體 空氣
使用壓力範圍 0~1.5 MPa
耐壓力 2 MPa
周圍溫度 -5~+60℃ (不凍結)
重量 230g, 249g, 220g

MSR 塑膠消音器
配管口徑 : R1/8, 1/4, 3/8。使用流體 : 空氣。使用壓力範圍 : 0~0.9 MPa。
 
MSL 銅質消音器
配管口徑尺寸: M5, R1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1,S 型及 B 型。
 
MSLT 塑膠消音器
配管口徑 : R1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1,使用壓力範圍 :0~0.9 MPa
 
MSLE 塑膠消音器
配管口徑尺寸 : R1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1,上部為曲孔性聚乙烯,下半部為實心的聚乙烯塑膠。 消音器本身含有螺牙,安裝容易,氣體經「曲孔性聚乙烯消音器」排到大氣中,過程中噪音會被降低。
 
MSLC 消音節流閥
配管口徑 : R(G,NPT)1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1,本體材質:青銅 (#C3604) , 不銹鋼 (#304) 可供選擇。
 
MSLC2 消音節流閥
配管口徑 : R1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 型號 : MSLC2-01, MSLC2-02, MSLC2-03, MSLC2-04。
 
UM 聚氨酯管(PU管)

具優良的柔軟特性,可獲得最小的彎曲半徑,相當適合配管空間狹小的環境中使用。色彩種類齊全,便於複雜配管的顏色管理。UM* 顏色:黑、藍、淺藍、橘紅、綠、黃、紅、透明。

 
TPU 聚氨酯管(PU管)
具優良的柔軟特性,可獲得最小的彎曲半徑,相當適合配管空間狹小的環境中使用。色彩種類齊全,便於複雜配管的顏色管理。TPU* 顏色:黑、藍、橘紅、綠、黃、透明。
 
UML 捲曲管(PU管)
使用流體:空氣,使用壓力範圍:0~100psi (0~0.7MPa), 使用溫度範圍:-5~140℉(-15~60℃) (不凍結)。
 

PDF

MVHT
TOP