MCMI

氣缸內徑: φ 8,10,12,16,20,25,32,40 (mm),採用含油合金,特殊軸承襯套,使活塞桿無需給油。氣壓缸採用高級不銹鋼材質,更具耐磨、腐蝕性。根據國際標準 ISO 6432 規格製作,大多數零件可互相替換。多樣化支架可供選擇。全系列均附磁。
  • 免給油
    採用含油合金,特殊軸承襯套,使活塞桿無需給油。
  • 高品質;耐久佳
    氣壓缸採用高級不銹鋼材質,更具耐磨、腐蝕性。
  • ISO 6432 標準規格 (ø8~ø25)
    根據國際標準 ISO 6432 規格製作,大多數零件可互相替換。
  • 多樣化支架種類
    多種支架可供選擇,固定式及活動式安裝皆可。
  • 配管孔螺牙Rc.NPT.均可製作
  • 全系列均附磁
氣缸內徑 (mm) 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40
配管口徑尺寸 M5×0.8, G1/8, G1/4
使用流體 空氣
最大使用壓力 0.7 MPa
最小使用壓力 0.06~0.23 MPa
耐壓力 1 MPa
周圍溫度 -5℃~+60℃ (不凍結)
給油 不需給油
使用速度範圍 50~750mm/sec
最大容許動能 (焦耳)

墊片緩衝 0.02~1.2J, 可調緩衝 0.4~2.35J

傳感器

RDC, RQC, RDT, RQT, RCM

感應器束帶

R*C: BKC-1 (不適用R*CV垂直出線型)
R*T: BKT-1
RCM: BM8~BM40

匿名登入 使用前注意事項 步驟說明

  • 2D/3D下載 - 步驟說明「影片」、「PDF」。
  • 不需要經過註冊,以匿名的方式取得2D/3D檔案類型。
  • 使用此CAD軟體,請先確認產品型號及規格再進行下載。
  • 此CAD軟體,採用簡化方式進行建模,如需了解未標示之尺寸,請洽業務人員。
  • 使用此CAD軟體,生成檔案尺寸及公差,請再確認與網站「PDF型錄」檔案中尺寸相符,如有出入請按上方「 錯誤回報」按鈕,並告知型號及錯誤尺寸,我們會盡快作出修正,非常感謝您的協助!
RDC/RQC 傳感器
適用氣缸型號: MAM*, MCJU, MCFB, MCMJP, MCDJ, MGT*-32~63, MCSF2-5, MCRPM-20~40, MCRPMD-10, MCRPMS, MSBE, MCRQ2, MCRQ2-J, MCRQ2-S, MCRJ-S, MCRC, MCHC-6/32/40, MCHCJ, MCHD, MCHH, MCHU2, MCHS2(-OS), MCHX2, MCHG2, MCHY2, METI, MEQI, MEGS, MEGT, MEJQ, MESF2, MESBE
 
RDT/RQT 傳感器
適用氣缸型號: MCQI3, MCKQI3, MCBQI3, MCJI, MCGI, MGTB, MGTU, MGTX, MCRPL2-32~40, MCRPLF2-32~63, METB。
 
RCM/RDM 傳感器
適用氣缸型號: MCMA、MCMB、MCKMB、MCMBL、MCMI、MCBMI、MCMJ、MCCG、MCCN。
 
MFC 氣缸浮動接頭
適用缸徑: φ 6 ~ 160 (mm),消除兩軸間因連結誤差,所產生的干涉現象。可適度放大配合件之加工精度。符合體積小,高抗拉、抗壓強度要求。
 
MFCS 氣缸浮動接頭

適用缸徑: φ 6 ~ 32 (mm),符合體積小,高抗拉、抗壓強度要求。可節省,為減少連結公差所需的配合時間;容易安裝,即使無經驗者也可輕易作業。

 
PHS 魚眼接頭
屬陰螺紋連結;屬崁入式的銅襯結構;具注黃油嘴;柄部本體材質屬構造用碳鋼;球體屬高碳鉻軸承鋼。
 
TOP