MSBD

氣缸內徑: φ 32, 50, 63, 80 (mm),立式安裝型,可選槓桿鎖定/自由通過配件。可搭配近接傳感器,滾輪&油壓緩衝器阻擋,高緩衝性能。
操作型式 複動附彈簧、滾輪附緩衝阻擋
作動缸徑—行程 φ32-20, φ50-30, φ63-30, φ80-40
使用流體 空氣
使用壓力範圍 0.2~1 MPa
耐壓力 1.5 MPa
周圍溫度 -5℃~+60℃ (不凍結)
給油 不需給油
緩衝裝置 NBR 緩衝墊片
磁石 均附磁
傳感器 RCA for φ50, RCB, RCE, RCE1 ,RDEP
傳感器固定座 HS for φ50
重量 740g, 1800g, 3680g, 6820g

匿名登入 使用前注意事項 步驟說明

  • 2D/3D下載 - 步驟說明「影片」、「PDF」。
  • 不需要經過註冊,以匿名的方式取得2D/3D檔案類型。
  • 使用此CAD軟體,請先確認產品型號及規格再進行下載。
  • 此CAD軟體,採用簡化方式進行建模,如需了解未標示之尺寸,請洽業務人員。
  • 使用此CAD軟體,生成檔案尺寸及公差,請再確認與網站「PDF型錄」檔案中尺寸相符,如有出入請按上方「 錯誤回報」按鈕,並告知型號及錯誤尺寸,我們會盡快作出修正,非常感謝您的協助!
MVSC1-150 電磁閥
本體寬幅 15mm,5口2位,配管口徑尺寸 M5 x 0.8,直配管/連座型,最大使用壓力 0.8 MPa,流量 163 l/min。
 
RCA/RDA 傳感器
適用氣缸型號: MCQA、MCQV、MCQV2、MCQV2L、MCBQV2、MCQN、MCMA、MCMB、 MCKMB、MCMBL、MCMI、MCKMI、MCCG、MCCN、MGT*、MCKA、MCKG、MCGA、MSB*。
 
RCB/RDB 傳感器
適用氣缸型號: MCJQ2, MCGA, MCGJ, MSB*。
 
RCE/RDE 傳感器
適用氣缸型號:MCJA, MCJQ, MCKJQ, MCFA, MCGB, MCGS, MCGD, MCGM, MCG3, MCDA, MCSH, MCSS, MCSQ, MCSF, MCRPMD, MCRA, MCKB, MCKC, MCHA, MCHB, MCHC, MSB*, MSL*。
 
RCE1/RDE1E 傳感器
適用氣缸型號:MCJA, MCJQ, MCKJQ, MCFA, MCGB, MCGS, MCGD, MCGM, MCG3, MCDA, MCSH, MCSS, MCSQ, MCSF, MCRPMD, MCRA, MCKB, MCKC, MCHA, MCHB, MCHC, MSB*, MSL*。
 
RDEP 傳感器
適用氣缸型號:MCJA, MCJQ, MCKJQ, MCFA, MCGB, MCGS, MCGD, MCGM, MCG3, MCDA, MCSS, MCSH, MCSQ, MCRA, MCKB, MCKC, MSB*, MSL*。
 
TOP